登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
26
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 20 003 0436
型号: 19 20 003 0436
Han 3A-HTE-M25 PC black w. seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Brid
®
, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0436
Han 3A-HTE-M25 PC black w. seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
フード/ハウジングのタイプ
フード
フード/ハウジングの説明
Han-Brid
®
用
接着シール付
バージョン
サイズ
3 A
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M25
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
梱包内容
シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44
IP65 シールスクリュー付き
IP67 シールスクリュー付き
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリカーボネート (PC)
カラー(フード/ハウジング)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール)
NBR
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
14.01 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140164208
eCl@ss
27,440,202.00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found