配套产品
配套产品
型号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada RJ45
  • Identifikace Hybridní
  • Řada krytů Han A®
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace HIFF provedení
Verze
  • Velikost 3 A
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 11
  • Počet datových kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Konfigurace kontaktů V+, GND, V-
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Laněný
  • Jmenovitý proud (napájení) 16 A
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 300 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 84,75 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140393790
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较