Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
饰品
1
插芯
102
Frames
1
Parça numarası: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Han 3A-agg-QB-K cap with seal

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Metal kapaklı, Contalı (NBR)
Boyut: 3 A
Tekli kilitleme kolu
Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Kaplamasız
Boyasız
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
饰品
1
插芯
102
Frames
1
Ürün detayları
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® EMC
  • Typ krytu 不封底安装底座
  • Popis krytu
    带金属保护盖
    带密封(丁腈橡胶)
Verze
  • Velikost 3 A
  • Způsob zajišťování 单锁扣
  • Oblast použití 用于更高EMC要求的上壳/底座
  • Podrobnosti 用于母插芯
  • Obsah balení 请单独订购密封螺钉。
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm M3固定螺栓
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Povrch (kryt) 未涂装
  • Barva (kryt) 未上漆
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
  • Povrch (zajišťování) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 62.66 g
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140073036
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın