登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
1
Inserti
34
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
19 62 003 1150
型号: 19 62 003 1150
Han 3 EMC BASE SCREW M 20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1150
Han 3 EMC BASE SCREW M 20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
1
Wkłady
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
EMC
Type af kappe/hus
Skruemonteret hus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Lige
Version
Størrelse
3 A
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
Pakkens indhold
Bestil tætningsskruen separat.
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44
IP65 Med tætningsskrue
IP67 Med tætningsskrue
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Ubelagt
Farve (kappe/hus)
Umalet
Materiale (låsning)
Stål
Overflade (låsning)
Forzinket
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6.a.I:
Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
5 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140132290
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®