配套产品
配套产品
Accessories
6
備件
2
插蕊
15
型号: 09 40 703 0321
Han 3HPR-HBM-Flange-SL-powder coating
Han 3HPR-HBM-Flange-SL-powder coating

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 带安装法兰
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 703 0321
Han 3HPR-HBM-Flange-SL-powder coating
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
備件
2
插蕊
15
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹
    直式
    附安裝法蘭
版本
  • 尺寸 3 A
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
  • 詳細資料 在使用 Han® Q 和 Han A® 系列插芯時,必須要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必須替換為上殼/底座的密封螺栓。
  • 包裝內容 帶密封螺栓
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.5 Nm M3 插芯固定螺栓
    ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 2 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 139.3 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140901841
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466