Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Kątowy
Zamknięte dno
Wersja długa
Przelotowe otwory dla śrub mocujących
Wersja
Rozmiar
3 A
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M25
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Szczegóły
Przy stosowaniu wkładów serii Han® Q i Han A®, wymagane jest usunięcie uszczelnienia wkładu. Uszczelkowaną śrubę wkładu należy wymienić na śrubę uszczelniającą obudowy wtyczki/gniazda.
Poprzez zastosowanie kątowych obudów z przepustami w kołnierzach montażowych użytkownik musi zapewnić, że śruby mocujące będą odpowiednio uszczelnione od wewnętrznej strony obudowy gniazda.
Zawartość opakowania
Ze śrubą uszczelniającą
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,5 Nm Śruba M3 mocująca wkład
Moment dokręcający (mocowanie śrubowe)
2 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)