Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli applicativi
E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
Per il fissaggio di custodie angolate con fori passanti nelle flange di montaggio, il cliente deve assicurarsi di sigillare opportunamente le viti di fissaggio dall'interno della custodia.
Confezione
Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,5 Nm Vite di fissaggio per inserto M3
1 Nm Viti di fissaggio M4
Coppia di serraggio (aggancio a vite)
2 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Cromato nero
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
NBR
RoHS
non conforme
Stato ELV
non conforme
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)