配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
14
型号: 09 36 046 3101
Han 46Ex-F-c
Han 46Ex-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 046 3101
Han 46Ex-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
14
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® Ex
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 46
  • PE 단자 Oui
  • 상세설명
    Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • 상세설명 ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex !
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 조임 토크 ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -20 ... +40 °C
  • 제한 온도 참고 Jusqu'à +70 °C en T4
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (gris silex)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS normes
  • ELV 상태 normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 물질 Non contenu
  • REACH SVHC 물질 Non contenu
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Oui
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomb
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 91.5 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140186866
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522