配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
4
型号: 09 40 048 9909
Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)
Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 350 + 1x Han® HC Modular 350 PE
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9909
Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type d'accessoire Cadre
  • Description de l'accessoire
    pour inserts femelle
    4x Han® HC Modular 350 + 1x Han® HC Modular 350 PE
Version
  • Genre Femelle
  • Taille 48 B
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌1,5 Nm Vis de fixation M4
    ‌6 Nm Vis de fixation M6
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Métallique
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 218 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140058453
  • eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较