5
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
框架
09 40 048 9810
型号: 09 40 048 9810
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0
尺寸: 48 B
公头
注释
比较
型号: 09 40 048 9810
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
5
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
支架
附件介绍
用于公插芯
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0
版本
公母类型
公头
尺寸
48 B
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
6 Nm M5固定螺栓
0.25 Nm Han® Q 5/0固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
146.7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140058415
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Industrial Connectors Han®