备件
2
上売/底座
123
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
09 20 004 5001
型号: 09 20 004 5001
Han 4A Push-In, male insert
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 5001
Han 4A Push-In, male insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
备件
2
上売/底座
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han A
®
版本
接线方式
Push-In
公母类型
公头
尺寸
3 A
针数
4
接地针
是
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
额定电流
10 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
Recommended screw driver
PH1
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
10
净重
15.9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140447929
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found