配套产品
配套产品
型号: 33 50 A3A 4270 010
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A3A 4270 010
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han E®
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 6 B オス
    フード
  • コネクタ 2
    Han® 6 B メス
    フード
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 7
  • 芯線構造 7x 1.5 mm²
  • サイズ 6 B
  • コンタクト数 6
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
結線データ
  • 公称電圧 500 V
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -15 ... +70 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
    IP67
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 試験電圧 Ur.m.s. 4 kV AC
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 50290-2-22 耐油性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140488984
  • eCl@ss 27,060,106.00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较