登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Cableado Han
®
6 B
20 87 146 3001 100
型号: 20 87 146 3001 100
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 20 87 146 3001 100
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable,7cx16AWG,tray,TC-ER,SAB 9333160
Connector 1
Han 6 E-F-C
han 6 E-M-C
Cable clamp M25, 9-16mm, brass, IP 68
Connector 2
han 6 E-M-C
Han 6 E-F-C
Cable clamp M25, 9-16mm, brass, IP 68
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han E
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
Han E
®
Macho
Capota
Conector 2
Han E
®
Hembra
Capota
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1 m
Número de núcleos
6
Estructura de núcleo
6x AWG 16
Propiedades del material
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
703 g
País de origen
EE.UU.
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140261914
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found