备件
1
上売/底座
555
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 31 006 2601
型号: 09 31 006 2601
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 2601
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
555
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Inserts
Series
Han
®
HsB
Version
Termination method
Screw termination
Gender
Male
Size
16 B
With wire protection
Yes
Number of contacts
6
PE contact
Yes
Technical characteristics
Conductor cross-section
1.5 ... 6 mm²
Rated current
35 A
Rated voltage conductor-earth
400 V
Rated voltage conductor-conductor
690 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Rated voltage acc. to CSA
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 1 mΩ
Stripping length
11,5 mm
Tightening torque
1,2 Nm Tornillo de contacto M4
2 Nm Tornillo PE M5
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
Policarbonato (PC)
Colour (insert)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Chapado en plata
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Níquel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
70 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140572249
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found