登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
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
Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
Системный кабель Han
®
6 B
20 87 144 3001 200
型号: 20 87 144 3001 200
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 144 3001 200
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
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
Type of cable
Cable, 7c x 12 AWG, tray, TC-ER, SAB
Соединитель 1
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Han 6 Hsb Male Insert Screw
розетка 6 HsB, винт
Соединитель 2
Han 6 HsB вилка, винт
розетка 6 HsB, винт
Han сальник M32,13-20mm, метал.
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
HsB
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Han
®
6 HsB Male
Stikhus
Indføring fra oven
Konnektor 2
Han
®
6 HsB 母头
上壳
顶出线
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
6
Ledningsstruktur
6x AWG 12
Materialeegenskaber
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.627 g
Oprindelsesland
USA
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140261884
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found