登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
25
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For industrial applications
09 30 006 0757
型号: 09 30 006 0757
HASN B HOOD COUPLER HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 006 0757
HASN B HOOD COUPLER HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
25
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
B
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Cable to cable housing
Típus
High construction
Verzió
Méret
6 B
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x Pg 21
Rögzítés típusa
Single locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Alkalmazási terület
Standard hoods/housings for industrial connectors
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7037 (dust grey)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Színes (rögzítés)
RAL 7037 (dust grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lead
ECHA SCIP szám
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
208.6 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140044005
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found