配套产品
配套产品
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 36 006 2601
Han 6Ex-M-s
Han 6Ex-M-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2601
Han 6Ex-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Ex
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 6 B
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Simpelt apparat til egensikre kredsløb
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-kapper og huse!
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -20 ... +40 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Op til +70 °C i T4
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 50 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054783
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522