登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han® Ex
09 36 506 2702
型号: 09 36 506 2702
Han 6Ex UL-F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 506 2702
Han 6Ex UL-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han® Ex
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Størrelse
6 B
Antal kontakter
6
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Simpelt apparat til egensikre kredsløb
Bestil crimpkontakter separat.
kun til brug i USA
Detaljer
BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han
®
Ex-kapper og huse!
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Nominel strøm
10 A
Peak voltage
90 Vp
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
1,2 Nm PE-skrue M4
Recommended screw driver
PH2
Begrænsende temperatur
-20 ... +40 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Op til +70 °C i T4
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
0,041 kg
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140186798
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found