配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
11
인서트
22
Frames
2
型号: 19 39 706 0547
Han 6HP Direct/M-HSE-M32
Han 6HP Direct/M-HSE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 706 0547
Han 6HP Direct/M-HSE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
11
인서트
22
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 上売/底座
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HP Direct M
  • 후드/하우징 타입 上壳
버전
  • 규격 6 B
  • 버전 边出线
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 螺钉锁扣
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸铝
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (실) FPM
  • 재료 (잠금장치) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 254.4 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140182653
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466