登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
Inserts
20
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til barske miljøforhold
19 40 006 0481
型号: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
Inserti
20
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR
Type af kappe/hus
Stikhus
Version
Størrelse
6 B
Version
Indføring fra oven
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Håndtag til centrallås (på stikhuset)
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Korrosionsbestandig
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
566,7 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140418905
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found