配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
型号: 09 16 072 3011
Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)
Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 32 B
插针: 144
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 16 072 3011
Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han DD®
  • Spécification Marquage continue
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 32 B
  • Nombre de contacts 144
  • Contact de terre Oui
  • Identification des contacts 73 ... 144
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Vous avez besoin de deux inserts pour un assemblage complet !
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 51 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140023833
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较