Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 7, Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm², Copper alloy, Silver plated