登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
Pieza de repuesto
3
carcasas/bases
30
Frames
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Corrientes hasta 16 A
09 21 007 2632
型号: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
Han-Quick Lock
®
接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
Pieza de repuesto
3
carcasas/bases
30
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han D
®
Versión
Método de terminación
Terminación Han-Quick Lock
®
Tipo
Macho
Tamaño
3 A
Número de contactos
7
Contacto PE
Yes
Detalles
Solo para carcasas/bases termoplásticas
Detalles
para cable trenzado de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.25 ... 1.5 mm²
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
250 V
Voltaje de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Voltaje nominal según UL
600 V
Voltaje nominal según CSA
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado
10 mm
Recommended screw driver
PH1
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
Material (junta)
NBR
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
13 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140040380
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
下载
Han® F+B