配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
Insertos
18
型号: 09 20 016 0251
Han A BASE SURFACE HC
Han A BASE SURFACE HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 016 0251
Han A BASE SURFACE HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
Insertos
18
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 16 A
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 16
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 压铸铝
  • Superficie (carcasa/base) 粉末涂层
  • Color (carcasa/base) RAL 7037(土灰)
  • Material (bloqueo)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Color (bloqueo) RAL 7037(土灰)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 184,35 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140039605
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较