配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
1
插芯
86
型号: 19 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Han A Base Surface flange closed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
底部封闭
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
1
插芯
86
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® EMC
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 底部封閉
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M20
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
  • 包裝內容 請單獨訂購密封螺絲。
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44
    IP65 帶密封螺栓
    IP67 帶密封螺栓
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(鎖扣)
  • 表面(鎖扣) 鍍鋅
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 6774404a-9fa7-4c29-b9a0-d98f9a2ee75d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 60 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140132313
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466