登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
19 30 016 1251
型号: 19 30 016 1251
Han B BASE SURFACE LC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 1251
Han B BASE SURFACE LC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
B
Tipo de capota/base
Base de montaje en superficie
Tipo
Construcción baja
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Entrada lateral
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
Enclave único
Han-Easy Lock
®
Sí
Campo de aplicación
Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Policarbonato (PC)
Acero inoxidable
Color (bloqueo)
RAL 7037 (gris polvo)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Naftalina
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
273,9 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140126305
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found