配套产品
配套产品 新
Inserts
4
型号: 09 30 024 5425
Han B PROTECT COVER
Han B PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 024 5425
Han B PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Inserts
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till vägginstallerade chassihus
    till ytmonterade chassihus
    Med fästband
Version
  • Storlek 24 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Metall
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 70 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140047976
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较