配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 93 003 0301
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: ‌32 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 09 93 003 0301
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Board
  • Element Binnenwerken
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel coderingspinnen apart.
  • Details
    Dit contactbinnenwerk is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker.
    Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Nominale stroom ‌ 32 A
  • Nominale stroom De stroomdragende capaciteit is grotendeels afhankelijk van de gebruikte printplaat, de doorsnede van de geleider en de specifieke installatiesituatie.
  • Nominale spanning geleider-aarde 480 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 830 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C Tijdens aansluiten of loskoppelen
  • steekcycli ≥ 75
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • PCB-dikte ‌2,2 mm ±10 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 28
  • Nettogewicht 10,618 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85340090
  • GTIN 5713140186705
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522