配套产品
配套产品
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han-Brid®
  • Identificación Han-Brid® FO
  • Especificaciones Conector de bus de campo híbrido
Versión
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
  • Detalles
    Lado de cable
    Descargado
    para FOP sin ponchado
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7,173 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017108
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较