配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5029
Han CGM-M M16x1,5 D. 2-6mm
Han CGM-M M16x1,5 D. 2-6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M16
夹持范围: 2 ... 6 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
注释
比较
型号: 19 00 000 5029
Han CGM-M M16x1,5 D. 2-6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Serii de carcase/prize Han® CGM-M
  • Tip de accesorii Cable gland
Caracteristici tehnice
  • Dimensiune cheie
    17
    19
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Mărime M16
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 2 ... 6 mm
  • Lăţime între colţuri 20.8 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) 黄铜
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (inel de strângere / de fixare) 聚酰胺 (PA)
  • Suprafaţă (accesorii) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 20.084 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 74122000
  • GTIN 5713140193048
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431