매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 00 000 5078
Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 글랜드
M40
클램핑 범위: 19 ... 28 mm
재료 (케이블 글랜드): 황동
소재 (클램핑 고리): 폴리아미드 (PA)
IP68, ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
렌치 사이즈: 43, 40
Notes
비교하다
품번들: 19 00 000 5078
Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® CGM-M
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
기술적 특성
  • 렌치 사이즈
    43
    40
  • 제한 온도 -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • 규격 M40
  • 클램핑 범위 19 ... 28 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 황동
  • 재료 (실) NBR
  • 소재 (클램핑 고리) 폴리아미드 (PA)
  • 표면 (액세서리) 니켈 도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 84849000
  • GTIN 5713140193062
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다