Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Zubehör
Kabelverschraubungen
19 00 000 7106
型号: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M32
夹持范围: 13 ... 20 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 42
注释
比较
型号: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han
®
CGM-Ex i
Zubehörtyp
Kabelverschraubung
Ausführung
Anwendungsgebiet
Eigensichere Stromkreise
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
≤6,5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite
42
Grenztemperatur
-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße
M32
Klemmbereich
13 ... 20 mm
Eckmaß
46,8 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabelverschraubungen
Polyamid (PA)
Farbe Kabelverschraubung
RAL 5012 (lichtblau)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
Farbe Zubehör
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
42,1 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
39174000
GTIN
5713140192867
eCl@ss
27140802 Kabelverschraubung-Ex (Elektroinstallation)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts