登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Cable glands
19 00 000 7109
型号: 19 00 000 7109
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 22 ... 32 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 53
注释
比较
型号: 19 00 000 7109
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
CGM-Ex i
附件种类
电缆紧固件
版本
应用领域
本安电路
技术参数
拧紧力矩
≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格
53
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
尺寸
M40
夹持范围
22 ... 32 mm
跨角宽度
58.8 mm
材料特性
材料(电缆接头)
聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件)
RAL 5012(浅蓝)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
68.8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39174000
GTIN
5713140192874
eCl@ss
27140802 防爆电缆接头(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts