Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5181
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelforskruning
M20
Spændeområde: 5 ... 9 mm
Materiale (kabelforskruninger): Polyamid (PA) RAL 9005 (dybsort)
IP68, IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Størrelse på skruenøgle: 24
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5181
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® CGM-P
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤4,5 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
  • Størrelse på skruenøgle 24
  • Begrænsende temperatur -40 ... +100 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Størrelse M20
  • Spændeområde 5 ... 9 mm
  • Bredde på tværs af hjørner 26,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Polyamid (PA)
  • Farve (kabelforskruning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 107,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 39174000
  • GTIN 5713140192881
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare