Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
34
Număr articol: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
Han D 25 Pos. M Insert Crimp

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 32 A
Contacte: 50
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
34
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han D®
  • Specificație marked (Z)
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Mărime 32 A
  • Număr de contacte 50
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    You need two inserts for a complete assembly!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 33 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140040571
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați