登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
교체 부품
1
후드/하우징
60
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
모노블록 인서트
...
특수 애플리케이션
터미널 블록 커넥터
09 21 040 4611
型号: 09 21 040 4611
Han D 40 POS. M INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 040 4611
Han D 40 POS. M INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
교체 부품
1
후드/하우징
60
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
인서트
제품 시리즈
Han D
®
AV
요소
터미널 블록 커넥터
사양
오른손 버전
다중 윤곽
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
젠더
수형
규격
16 B
컨택트핀 개수
40
PE 단자
예
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.2 ... 2.5 mm²
정격 전류
10 A
정격 전압
250 V
정격 임펄스 전압
4 kV
오염도
3
UL 규격에 따른 정격 전압
600 V
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 4 mΩ
조임 토크
0.5 Nm 나사 접점 M3
0.5 Nm 고정 나사 M3
Recommended screw driver
PH2
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 500
자재 특성
재료 (인서트)
聚碳酸酯 (PC)
컬러 (인서트)
RAL 7032(卵石灰)
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镀银
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
400 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140040663
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found