配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
12
饰品
1
型号: 09 33 000 6106
Han E M CRIMP CONTACT AG
Han E M CRIMP CONTACT AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 3 mm²
AWG 12
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6106
Han E M CRIMP CONTACT AG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
12
饰品
1
产品详情
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han E®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Contact identification Wide groove
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 3 mm²
  • Conductor cross-section AWG 12
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140049680
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较