配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
17
型号: 09 62 015 0301
Han EMC 15 BASE PANEL
Han EMC 15 BASE PANEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 015 0301
Han EMC 15 BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® EMC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 不封底安装底座
Wersja
  • Rozmiar 10 A
  • Typ blokowania 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Zakres zastosowań 用于更高EMC要求的上壳/底座
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm M3固定螺栓
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸铝
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 未涂装
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) 未上漆
  • Materiał (blokady)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037(土灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 60 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140073364
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较