18
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
09 62 025 0541
型号: 09 62 025 0541
Han EMC 25 HOOD SIDE ENTRY PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 025 0541
Han EMC 25 HOOD SIDE ENTRY PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
上売/底座
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
EMC
Typ obudowy gniazda/wtyczki
上壳
Wersja
Rozmiar
16 A
Wersja
边出线
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x Pg 21
Typ blokowania
单锁扣
Zakres zastosowań
用于更高EMC要求的上壳/底座
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸铝
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
未涂装
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
未上漆
Materiał (uszczelki)
NBR
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
155 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140073487
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found