配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
12
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
型号: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 BASE PANEL
Han EMC/B 24 BASE PANEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09628242301
型号: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
12
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® EMC/B
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Vnitřní těsnění
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 158 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140074217
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较