配套产品
配套产品
Combinables
15
饰品
5
插芯
22
Frames
2
型号: 19 62 806 2292
Han EMC/B 6B HSM2 HC SL M32
Han EMC/B 6B HSM2 HC SL M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 2292
Han EMC/B 6B HSM2 HC SL M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
5
插芯
22
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Wysoka konstrukcja
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Wejście boczne
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M32
  • 锁定类型 Rygiel pojedynczy
  • Han-Easy Lock® Tak
  • 应用领域 • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) Niepowlekane
  • 颜色(上売/底座) Nie malowane
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (szary)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 250 g
  • 原产国 Chiny
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140829046
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • UNSPSC 24.0 39121466