Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
Parça numarası: 09 33 010 4629
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Terminal bloğu konnektörü
Yaylı bağlantı şekli
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 10 B
Kontaklar: 10
İletken kesiti: 0.14 ... 2.5 mm²
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 33 010 4629
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® ES AV
  • Eleman Terminal bloğu konnektörü
  • Teknik özellikler
    Sol el versiyonu
    Tekli kontur (SK)
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı bağlantı şekli
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 10 B
  • Kontak sayısı 10
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 500 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal akım 12 A
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal akım 12 A
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 4 mΩ
  • Sıkma torku
    ‌0,5 Nm Kontak vidası M3
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 105,4 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140051171
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın