配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
1
Accessories
7
Pièce détachée
1
Capots/Embases
186
型号: 09 33 016 2672
Han ESS 16 POS. M INSERT
Han ESS 16 POS. M INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 33 016 2672
Han ESS 16 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
1
Accessories
7
Pièce détachée
1
Capots/Embases
186
产品详情
Identification
  • Catégorie 插芯
  • Série Han® ESS
Version
  • Méthode de raccordement 笼式弹片接线
  • Genre 公头
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 16
  • Contact de terre
  • Détails
    每个触点两个接线针
    只可用于上売/高结构的底座
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.14 ... 2.5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 ... 11 mm
  • Couple de serrage ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 116 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140572072
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较