配套产品
配套产品 新
Combinables
16
饰品
6
备件
1
インサート
17
Frames
1
型号: 19 46 010 0301
Han-Eco 10A-HBM
Han-Eco 10A-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 010 0301
Han-Eco 10A-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
16
アクセサリ
6
スペア部品
1
インサート
17
Frames
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® A
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
Version
  • Størrelse 10 A
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (låsning)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (låsning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 11,432 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175907
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较