配套产品
配套产品 新
Combinables
18
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
18
型号: 19 46 016 0436
Han-Eco 10A-HCC-M25
Han-Eco 10A-HCC-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 016 0436
Han-Eco 10A-HCC-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
18
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
18
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® A
  • Tip carcasă/priză Cable to cable housing
Versiune
  • Mărime 16 A
  • Versiune 顶出线
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare 单锁扣
  • Domeniu de utilizare
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005(乌黑)
  • Material (blocare)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Culoare (blocare) RAL 9005(乌黑)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 有
  • Substanţe REACH SVHC 铅
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    铅
    镍
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 83.2 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140176706
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466