配套产品
配套产品 新
Combinables
31
Accessories
3
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
型号: 19 43 110 0525
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 110 0525
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
31
Accessories
3
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 上売/底座
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 上壳
  • 후드/하우징 설명 集成电缆紧固件
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 边出线
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M20
  • 잠금 유형 双锁扣
  • 응용 분야
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
  • 클램핑 범위 6 ... 13 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 有
  • REACH SVHC 물질 铅
  • ECHA SCIP 넘버 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 캘리포니아 법령 65 물질 有
  • 캘리포니아 법령 65 물질 铅
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 117 g
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140163621
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较