配套产品
配套产品 新
Combinables
31
Accessories
3
Części zamienne
1
Wkłady
26
Frames
2
型号: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
31
Accessories
3
Części zamienne
1
Wkłady
26
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Zakres zastosowań
    Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
    Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
  • Zakres zaciskania 13 ... 21 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 131,25 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140163638
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较