配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
3
备件
2
插芯
26
Rahmen
2
型号: 19 43 110 0290
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 110 0290
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
13
Zubehör
3
Ersatzteil
2
Einsätze
26
Rahmen
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
  • Descriere carcasă/priză With integrated cable gland
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M20
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 6 ... 13 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 9005(乌黑)
  • Material (blocare)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 250 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140178410
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较