登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
4
備件
2
插蕊
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
19 43 210 0340
型号: 19 43 210 0340
Han-Eco 10B Outd-HBM-with SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 210 0340
Han-Eco 10B Outd-HBM-with SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
4
備件
2
插蕊
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
上売/底座
Séries de capots/embases
Han-Eco
®
B
Type de capot/embase
不封底安装底座
Version
Taille
10 B
Type de verrouillage
单锁扣
Données techniques
Couple de serrage
1 Nm M4固定螺栓
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP66
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Couleur (capot/embase)
RAL 9005(乌黑)
Matériau (joint)
FPM
Couleur (joint)
RAL 7001 (银灰色)
Matériau (verrouillage)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Couleur (élement de verrouillage)
RAL 9005(乌黑)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage)
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
116 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140178205
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®