配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
型号: 19 43 310 0755
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M20-glanded
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M20-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0755
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M20-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
13
Zubehör
2
Ersatzteil
2
Einsätze
26
Rahmen
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Cable to cable housing
  • Popis krytu With integrated cable gland
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Oblast použití Hoods/housings for outdoor applications
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
  • Upínací rozsah 6 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (silver-grey)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (jet black)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 165 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140283183
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较